A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
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
| BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-150-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-150-C009 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-150-C028 | |
|
35.093 HUF
Listás ár
|
38.767 HUF
Listás ár
|
35.093 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 4 pólusú, D kódolású |
|---|---|---|---|
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC / 0 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott