Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0KR2

BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, egyenes, 9--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné