Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KT1

BCC VB43-M314-30-682-PX0350-008

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 0.8 m, vonólánchoz alkalmas
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 0.8 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné