Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KU6

BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné