Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KUY

BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 17--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 0.5 m
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 17--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 0.5 m
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...85 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Védettség
IP68/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné