Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KWN

BCC M425-M424-3A-304-PX0475-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné