A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC M323-0000-10-004-PW3334-010 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-020 | BCC M313-0000-10-004-PW3334-020 | |
|
5.249 HUF
Listás ár
|
6.172 HUF
Listás ár
|
6.172 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott