Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0L41

BCC M558-D37F-A0-746-PS0825-250

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M16x0,75-anya, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, egyenes, 15--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
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
M16x0,75-anya, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, egyenes, 15--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
5.0 A
Védettség
IP67/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné