Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0L77

BCC M425-0000-1A-017-PV4534-100-C033

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 10 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 10 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné