A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-711-PX0434-020 | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-020 | |
|
8.165 HUF
Listás ár
|
8.675 HUF
Listás ár
|
9.927 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér |
Csak a CAD modell letöltése támogatott