A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Élelmiszer- és italkábelek
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE-V szürke, 2 m
vezetékek száma
4
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | |
|
8.384 HUF
Listás ár
|
8.384 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | TPE-V szürke, 2 m | TPE-V szürke, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott