Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0LE2

BCC M313-0000-10-004-PW0334-050

Hegesztőkábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkciókijelző
igen
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkciókijelző
igen
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné