Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0LKZ

BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-100

Tápkábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
63 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Védettség
IP65, IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné