A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-150 | BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-150 | |
|
81.757 HUF
Listás ár
|
72.483 HUF
Listás ár
|
81.757 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, L-kódolt |
| Kábel | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott