A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
115.952 HUF
Listás ár
|
124.683 HUF
Listás ár
|
115.952 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kábel | PUR | PUR | PUR |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott