Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0LP1

BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
42 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP67/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné