A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Kábel
TPE sárga, 5 m
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Terméktervezés
0.60 m, TPE, 7/8", anya
1.00 m, TPE, 7/8", anya
2.00 m, TPE, 7/8", anya
3.00 m, TPE, 7/8", anya
5.00 m, TPE, 7/8", anya
10.00 m, TPE, 7/8", anya
15.00 m, TPE, 7/8", anya
20.00 m, TPE, 7/8", anya
30.00 m, TPE, 7/8", anya
35.00 m, TPE, 7/8", anya
40.00 m, TPE, 7/8", anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott