Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0LRU

BCC M415-M414-3A-691-PV3434-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED piros
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED piros
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 0.6 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné