A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-100 | BCC M424-0000-1L-003-PX04A5-100 | |
|
33.182 HUF
Listás ár
|
33.182 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott