Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0M17

BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné