A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek VASS szabvány
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PY3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PW3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PY3434-006 | |
|
5.885 HUF
Listás ár
|
5.751 HUF
Listás ár
|
6.318 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott