A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
| BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | |
|
17.346 HUF
Listás ár
|
17.865 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Kábel | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Védettség | IP65, IP67, IP69K/IP68 | IP65, IP67, IP69K/IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott