A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Üzemi feszültség Ub
63 VDC / 63 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott