A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 45 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Terméktervezés
45.00 m, PUR, 7/8", anya
50.00 m, PUR, 7/8", anya
55.00 m, PUR, 7/8", anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott