A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, S kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100 | |
|
39.443 HUF
Listás ár
|
39.443 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, S kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, S kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott