A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Kábel
PUR fekete, 60 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Terméktervezés
45.00 m, PUR, 7/8", anya
60.00 m, PUR, 7/8", anya
65.00 m, PUR, 7/8", anya
70.00 m, PUR, 7/8", anya
75.00 m, PUR, 7/8", anya
80.00 m, PUR, 7/8", anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott