A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE sárga, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Terméktervezés
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.30 m, TPE, M12x1, anya
0.60 m, TPE, M12x1, anya
1.00 m, TPE, M12x1, anya
2.00 m, TPE, M12x1, anya
3.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
8 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
8.00 m, TPE, M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
15 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
20 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
20.00 m, TPE, M12x1, anya
25 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
30 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
30.00 m, TPE, M12x1, anya
35 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
40 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
45 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
50 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
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
| BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-200 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-200 | |
|
24.697 HUF
Listás ár
|
24.697 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE sárga, 20 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott