A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Terméktervezés
2.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
20.00 m, PUR, M12x1, anya
25.00 m, PUR, M12x1, anya
30.00 m, PUR, M12x1, anya
40.00 m, PUR, M12x1, anya
50.00 m, PUR, M12x1, anya
60.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
84.799 HUF
Listás ár
|
80.162 HUF
Listás ár
|
84.799 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, L kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott