A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE (PLTC) sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Terméktervezés
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.60 m, TPE, M12x1, anya
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
2 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
2.00 m, TPE, M12x1, anya
3 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
4.00 m, TPE, M12x1, anya
6.00 m, TPE, M12x1, anya
7 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
7.00 m, TPE, M12x1, anya
8 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
10 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
12 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
12.00 m, TPE, M12x1, anya
14 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
14.00 m, TPE, M12x1, anya
15 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
15.00 m, TPE, M12x1, anya
20 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
20.00 m, TPE, M12x1, anya
25 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
25.00 m, TPE, M12x1, anya
30.00 m, TPE, M12x1, anya
35.00 m, TPE, M12x1, anya
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-100 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-120 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-100 | |
|
20.173 HUF
Listás ár
|
22.915 HUF
Listás ár
|
15.588 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE (PLTC) sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | TPE (PLTC) sárga, 12 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott