A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 4 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Terméktervezés
0.30 m, PUR, M12x1, anya
0.60 m, PUR, M12x1, anya
1.00 m, PUR, M12x1, anya
1.50 m, PUR, M12x1, anya
2.00 m, PUR, M12x1, anya
2.50 m, PUR, M12x1, anya
3.00 m, PUR, M12x1, anya
4.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
7.50 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M415-M414-3A-304-PY3434-040 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-040 | BCC M425-M414-3A-304-PW3434-040 | |
|
11.291 HUF
Listás ár
|
9.526 HUF
Listás ár
|
9.526 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 4 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 4 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 4 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott