Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0P4R

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 10 mm
vezetékek száma
8
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
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 10 mm
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-30...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 48 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné