A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 20 m
vezetékek száma
8
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
| BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-200 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-010 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-020 | |
|
72.649 HUF
Listás ár
|
25.803 HUF
Listás ár
|
28.269 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 20 m | PUR árnyékolt zöld, 1 m | PUR árnyékolt zöld, 2 m |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott