A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE (TC-ER) sárga, 25 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Terméktervezés
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott