A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE (PLTC) sárga, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Terméktervezés
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
4 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
8 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
12 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
14 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
15 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
25 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
30 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
35 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-006 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-010 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-006 | |
|
7.302 HUF
Listás ár
|
7.849 HUF
Listás ár
|
7.302 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE (PLTC) sárga, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | TPE (PLTC) sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE (PLTC) sárga, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott