Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0P81

BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE (PLTC) sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
22 AWG

Terméktervezés
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
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE (PLTC) sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné