A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
TPU szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Terméktervezés
0.60 m, PUR, M12x1, anya
1 m, PUR, M12x1, anya
2.00 m, PUR, M12x1, anya
3 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
6 m, PUR, M12x1, anya
7 m, PUR, M12x1, anya
8 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
12 m, PUR, M12x1, anya
15.00 m, PUR, M12x1, anya
20 m, PUR, M12x1, anya
30.00 m, TPU, M12x1, anya
40.00 m, PUR, M12x1, anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott