A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC S425-0000-1A-043-PS0534-250 | BCC M425-0000-1A-043-PS0534-250 | |
|
42.561 HUF
Listás ár
|
40.350 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott