Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0PCW

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-150-C128

Ethernet/Profinet kábelek

1-es csatlakozó
8--pólusú
2-es csatlakozó
8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 0.3 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
8--pólusú
2-es csatlakozó
8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 0.3 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Védettség
IP20/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné