A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt türkizkék, 5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
Terméktervezés
0.6 m, PUR, RJ45, apa
1 m, PUR, RJ45, apa
2 m, PUR, RJ45, apa
5 m, PUR, RJ45, apa
10 m, PUR, RJ45, apa
15 m, PUR, RJ45, apa
20 m, PUR, RJ45, apa
25 m, PUR, RJ45, apa
30 m, PUR, RJ45, apa
35 m, PUR, RJ45, apa
40 m, PUR, RJ45, apa
45 m, PUR, RJ45, apa
50 m, PUR, RJ45, apa
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
25.855 HUF
Listás ár
|
25.855 HUF
Listás ár
|
32.019 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt türkizkék, 5 m | PUR árnyékolt zöld, 5 m | PUR árnyékolt zöld, 7.5 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Védettség | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott