Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0PF8

BCC A314-0000-20-003-LX44W6-003

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8" apa, egyenes, 4 pólusú
Kábel
TPE (TC-ER) sárga, 0.3 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C

Terméktervezés
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
7/8" apa, egyenes, 4 pólusú
Kábel
TPE (TC-ER) sárga, 0.3 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...90 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné