A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE (PLTC) sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Terméktervezés
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
0.30 m, TPE, M8x1, anya
0.60 m, TPE, M8x1, anya
1 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
1.00 m, TPE, M8x1, anya
2 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
2.00 m, TPE, M8x1, anya
3 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
3.00 m, TPE, M8x1, anya
5 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
5.00 m, TPE, M8x1, anya
7 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
7.00 m, TPE, M8x1, anya
10 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
10.00 m, TPE, M8x1, anya
15 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
15.00 m, TPE, M8x1, anya
20 m, TPE (PLTC), M8x1, anya
20.0 m, TPE, M8x1, anya
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-100 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-100 | |
|
16.095 HUF
Listás ár
|
12.527 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE (PLTC) sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott