Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0PKE

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 0.5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 0.5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-30...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 48 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné