A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 9.5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-095 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-120 | |
|
36.952 HUF
Listás ár
|
38.183 HUF
Listás ár
|
43.116 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45, egyenes, 8--pólusú | RJ45, egyenes, 8--pólusú | RJ45, egyenes, 8--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt szürke, 9.5 m | PUR árnyékolt szürke, 10 m | PUR árnyékolt szürke, 12 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott