A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 1.5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
34.478 HUF
Listás ár
|
35.713 HUF
Listás ár
|
38.175 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 1.5 m | PUR árnyékolt zöld, 2 m | PUR árnyékolt zöld, 3 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott