A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt kék, 35 m
Kábel, megjegyzés
CAT 6A
Terméktervezés
0.02 m, PUR, M12x1, apa
0.30 m, PUR, M12x1, apa
0.50 m, PUR, M12x1, apa
1.00 m, PUR, M12x1, apa
1.50 m, PUR, M12x1, apa
2.00 m, PUR, M12x1, apa
3.00 m, PUR, M12x1, apa
5.00 m, PUR, M12x1, apa
7.00 m, PUR, M12x1, apa
10.00 m, PUR, M12x1, apa
15.00 m, PUR, M12x1, apa
25.00 m, PUR, M12x1, apa
30.00 m, PUR, M12x1, apa
35.00 m, PUR, M12x1, apa
40.00 m, PUR, M12x1, apa
45 m, PUR, M12x1, apa
50.00 m, PUR, M12x1, apa
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-350 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-350 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-003 | |
|
-
Listás ár
|
117.077 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt kék, 35 m | PUR árnyékolt zöld, 35 m | PUR árnyékolt kék, 0.3 m |
| Kábel, megjegyzés | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott