Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS0007

BCS G34KN2-UST20G-AV02

Hengeres kompakt kivitel menet nélkül

Méret
Ø 34 x 81 mm
típuscsalád
G34
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
záró (NO)
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
Ø 34 x 81 mm
típuscsalád
G34
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
40 Hz
hatótávolság
0...16,2 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
cULus
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné