Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS000L

BCS M30KM7-PPH15G-S04U

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 30 x 143 mm
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
40 Hz
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
Ø 30 x 143 mm
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
40 Hz
további tulajdonságok
Nyitó/záró (NO/NC) programozható huzalhíd zárva: záró (NO) huzalhíd nyitva: nyitó (NC)
Ház anyaga
PBT
PC
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...36 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné