A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 18 x 73 mm
típuscsalád
M18
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PTFE
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS M18TTI2-POC15G-AT02 | BCS M18TTI2-PSC15G-AT02 | |
|
-
Listás ár
|
59.657 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PTFE | Kábel, 2,00 m, PTFE |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PTFE | PTFE |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott