A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 30 x 82 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M3-PPC30G-EP02 | BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | BCS M30T4M2-PPC30G-S04G | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
58.215 HUF
Listás ár
|
32.765 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 | M30 | M30 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP záró (NO) | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság | - |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4301) | PBT |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott