Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS007M

BCS M30T4M2-NPC30G-S04G

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 30 x 86.5 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ø 30 x 86.5 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Védettség
IP66
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné